Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil verkehrsweiß GS16009016
EAN
4012740868358
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
95,11 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation 3 Produkte verfügbar
-
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation 8 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Leistung
-
Ausgangsleistung15 W
-
Leistungsaufnahme standby0,06 W
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse1,5 - 2,5 mm²
Sicherheit
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Abmessungen
-
Höhe50 mm
-
Breite120 mm
-
Tiefe61 mm
Werkstoff
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffPolyamid (PA)
Installation, Montage
-
Montage aufGeräteeinbaukanal C-Profil
Konnektivität
-
MontageartAnreihbar
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
Vorbestückt mitSteckdose + Ladegerät USB Typ A + C
Kapazität
-
Anzahl Module2
Texte
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
SchutzErhöhter Berührungsschutz
-
Zugehörige SerienHager Steckdose 80mm BRx
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für GS1600xx-GS1601xx - ECOLINE Steckdose mit USB Ladesteckdose A+C (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2020-09)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-07-02
PDF3,47 MB -
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-DE 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-06-16
PDF112,25 kBKonformitätserklärung International 2022-11-29
PDF178,20 kBKonformitätserklärung International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil verkehrsweiß
Steckdose 1-fach mit USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W (5 V/3 A) für Brüstungskanal mit C-Profil Gerätemontage, erhöhter Berührungsschutz, 0° Steckdosenwinkel, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 60 mm. Vorverdrahtet mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 3 polige Eingangs- und Ausgangssteckverbinder. Alternativer Leitungsanschluss Eingangs- und Ausgangsseitig über Push-in Klemme, 3 polig, für massive und flexible Leiter 1.5 bis 2.5 mm², mit integrierter Zugentlastung. Zur Verwendung mit Steckdosenblende 2-fach für Brüstungskanäle und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Zugehörige Serien: Hager Steckdose 80mm BRx
Nennstrom: 16 A
Versorgungsspannungsart: AC
Frequenz: 50 - 50 Hz
Leistungsaufnahme standby: 0,06 W
Ausgangsleistung: 15 W
Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,5 - 2,5 mm²
Halogenfrei: Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Abmessungen: 50 x 120 mm
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Polyamid (PA)
Montage auf: Geräteeinbaukanal C-Profil
Montageart: Anreihbar
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Ja
Vorbestückt mit: Steckdose + Ladegerät USB Typ A + C
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GS16009016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Steckdose 1-fach mit USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W (5 V/3 A) für Brüstungskanal mit C-Profil Gerätemontage, erhöhter Berührungsschutz, 0° Steckdosenwinkel, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 60 mm. Vorverdrahtet mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 3 polige Eingangs- und Ausgangssteckverbinder. Alternativer Leitungsanschluss Eingangs- und Ausgangsseitig über Push-in Klemme, 3 polig, für massive und flexible Leiter 1.5 bis 2.5 mm², mit integrierter Zugentlastung. Zur Verwendung mit Steckdosenblende 2-fach für Brüstungskanäle und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Zugehörige Serien: Hager Steckdose 80mm BRx
Nennstrom: 16 A
Versorgungsspannungsart: AC
Frequenz: 50 - 50 Hz
Leistungsaufnahme standby: 0,06 W
Ausgangsleistung: 15 W
Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,5 - 2,5 mm²
Halogenfrei: Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Abmessungen: 50 x 120 mm
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Polyamid (PA)
Montage auf: Geräteeinbaukanal C-Profil
Montageart: Anreihbar
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Ja
Vorbestückt mit: Steckdose + Ladegerät USB Typ A + C
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GS16009016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.