The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • tehalit Kanalsteck­dosen
    • GKWAD03025
    Die Verbindungsleitung Winsta mit den Maßen 3x2.5² und einer Länge von 2.5 Metern ist aus PVC gefertigt. Sie ist in Schwarz erhältlich und speziell für das steckbare Gebäudeinstallationssystem konzipiert. Diese Leitung ermöglicht eine schnelle und effiziente Installation durch einfaches Stecken, was Zeit und Installationsaufwand reduziert. Ideal geeignet für die Verbindung von Energiebus-Komponenten in kommerziellen und industriellen Anwendungen.
    EAN
    4012740986816
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    T04
    • Zubehör für Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
    • tehalit Kanalsteck­dosen
    • Mehr sehen

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz GKWAD03025

    Preis
    € 31,62
    / Stück *
    € 31,62
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz

    GKWAD03025

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Span­nung
    • Max. Betriebss­pan­nung
      250 V
    • Nenn­span­nung
      230 - 250 V
    • Bemes­sungs­stoß­span­nung
      4 kV
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      20 A
    Kabel
    • Kabel­durch­messer
      10 mm
    • Kabel­länge
      2,5 m
    • Leitung dauer­tem­pe­ra­tur­be­ständig bis
      70 °C
    Abmes­sungen
    • Länge
      2500 mm
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      2,50 - 2,50 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Wago Winsta
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Adern
      3
    Ausstat­tung
    • Mecha­ni­sche Kodie­rung
      Ja
    • Kabeltyp Seite 1
      Buchse
    • Kabeltyp Seite 2
      Stecker
    • Kabelart
      H05VV-F
    Einsatz­be­din­gungen
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Farbe Kontaktein­satz
      Weiß
    Leis­tung
    • Brand­last
      1,28 kWh
    Wider­stand
    • Kontakt­wi­der­stand
      1 mΩ

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration GKWAD03025
    PDF
    RoHS Report GKWAD03025
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild GKWAD03025 | Hager Deutschland

      Produktbild GKWAD03025

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GKWAD03025 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GKWAD03025

      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB 2026-05-29 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-05-29

      PDF
      16,02 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-05-29 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-05-29

      PDF
      6,46 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-05-29 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-05-29

      PDF
      11,29 MB
    • Technische Broschüre

      Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

      Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

      PDF
      5,53 MB
      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    • Bestellhilfe

      Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

      Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

      PDF
      872,69 kB
      Bild Bestellhilfe Kabelkanäle | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Kabelkanäle

      Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)

      PDF
      3,98 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Produktzertifikat

      Bild Prüfzertifikate_TEHALIT_T082A | Hager Deutschland

      Prüfzertifikate_TEHALIT_T082A

      Produktzertifikat International 2020-04-06

      PDF
      105,55 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GLT5000 - Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
      GLT5000
      Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 7,60
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 7,60
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 2
      GKWAD13050 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz
      GKWAD13050
      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 78,03
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 78,03
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 3
      G4700 - Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl
      G4700
      Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 43,09
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 43,09
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 4
      GKWAD13006 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz
      GKWAD13006
      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 28,51
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 28,51
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 5
      G4703 - Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²
      G4703
      Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 7,60
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 7,60
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *

    Ausschreibungstext

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz

    Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System.

    Polanzahl: 3
    Max. Betriebsspannung: 250 V
    Nennspannung: 230 - 250 V
    Bemessungsstoßspannung: 4 kV
    Bemessungsstrom IN: 20 A
    Kabeldurchmesser: 10 mm
    Kabellänge: 2,5 m
    Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
    Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
    Anzahl der Adern: 3
    Verriegelbar: Ja
    Mechanische Kodierung: Ja
    Kabeltyp Seite 1: Buchse
    Kabeltyp Seite 2: Stecker
    Kabelart: H05VV-F
    Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 3
    Farbe: Schwarz
    Farbe Kontakteinsatz: Weiß
    Brandlast: 1,28 kWh
    Kontaktwiderstand: 1 mΩ
    Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GKWAD03025
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf