The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • tehalit Kanalsteck­dosen
    • GKWAD03015
    Die Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m aus PVC in Schwarz ist für steckbare Gebäudeinstallationen konzipiert. Mit einer Länge von 1.5 Metern und einem Querschnitt von 3x2.5 mm² bietet sie eine effiziente und sichere Energieübertragung. Die Leitung ist speziell für den Einsatz in Energiebus Steckverbinder-Systemen vorgefertigt. Ideal für schnelle und flexible Installationen in kommerziellen und industriellen Umgebungen.
    EAN
    4012740986809
    Marke
    Hager
    VPE
    20 Stück
    Preisgruppe
    T04
    • Zubehör für Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
    • tehalit Kanalsteck­dosen
    • Mehr sehen

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz GKWAD03015

    Preis
    € 25,37
    / Stück *
    € 25,37
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz

    GKWAD03015

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Span­nung
    • Max. Betriebss­pan­nung
      250 V
    • Nenn­span­nung
      230 - 250 V
    • Bemes­sungs­stoß­span­nung
      4 kV
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      20 A
    Kabel
    • Kabel­durch­messer
      10 mm
    • Kabel­länge
      1,5 m
    • Leitung dauer­tem­pe­ra­tur­be­ständig bis
      70 °C
    Abmes­sungen
    • Länge
      1500 mm
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      2,50 - 2,50 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Wago Winsta
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Adern
      3
    Ausstat­tung
    • Mecha­ni­sche Kodie­rung
      Ja
    • Kabeltyp Seite 1
      Buchse
    • Kabeltyp Seite 2
      Stecker
    • Kabelart
      H05VV-F
    Einsatz­be­din­gungen
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Farbe Kontaktein­satz
      Weiß
    Leis­tung
    • Brand­last
      0,85 kWh
    Wider­stand
    • Kontakt­wi­der­stand
      1 mΩ

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration GKWAD03015
    PDF
    RoHS Report GKWAD03015
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild GKWAD03015 | Hager Deutschland

      Produktbild GKWAD03015

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GKWAD03015 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GKWAD03015

      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB 2026-05-29 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-05-29

      PDF
      16,02 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-05-29 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-05-29

      PDF
      6,46 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-05-29 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-05-29

      PDF
      11,29 MB
    • Technische Broschüre

      Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

      Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

      PDF
      5,53 MB
      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    • Bestellhilfe

      Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

      Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

      PDF
      872,69 kB
      Bild Bestellhilfe Kabelkanäle | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Kabelkanäle

      Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)

      PDF
      3,98 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Produktzertifikat

      Bild Prüfzertifikate_TEHALIT_T082A | Hager Deutschland

      Prüfzertifikate_TEHALIT_T082A

      Produktzertifikat International 2020-04-06

      PDF
      105,55 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GLT5000 - Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
      GLT5000
      Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 7,60
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 7,60
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 2
      GKWAD13050 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz
      GKWAD13050
      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 78,03
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 78,03
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 3
      G4700 - Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl
      G4700
      Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 43,09
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 43,09
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 4
      GKWAD13006 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz
      GKWAD13006
      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 28,51
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 28,51
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 5
      G4703 - Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²
      G4703
      Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 7,60
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 7,60
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *

    Ausschreibungstext

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz

    Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System.

    Polanzahl: 3
    Max. Betriebsspannung: 250 V
    Nennspannung: 230 - 250 V
    Bemessungsstoßspannung: 4 kV
    Bemessungsstrom IN: 20 A
    Kabeldurchmesser: 10 mm
    Kabellänge: 1,5 m
    Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
    Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
    Anzahl der Adern: 3
    Verriegelbar: Ja
    Mechanische Kodierung: Ja
    Kabeltyp Seite 1: Buchse
    Kabeltyp Seite 2: Stecker
    Kabelart: H05VV-F
    Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 3
    Farbe: Schwarz
    Farbe Kontakteinsatz: Weiß
    Brandlast: 0,85 kWh
    Kontaktwiderstand: 1 mΩ
    Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GKWAD03015
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf