Steckdose 3-fach Wago C-Profil vw • GS30009016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Gerä­te­einbau
            • tehalit Kanalsteck­dosen
            • GS30009016
            GS30009016 - Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß
            GS30009016 - Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß
            GS30009016 - Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß

            Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß

            GS30009016

            GS30009016 - Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß
            GS30009016 - Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß
            GS30009016 - Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

            Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß GS30009016

            EAN
            4012740993722
            Marke
            Hager
            VPE
            10 Stück
            Preisgruppe
            T04
            Preis
            53,39 €
            / Stück *
             53,39 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Steck­ver­binder für steck­bare Gebäu­de­in­stal­la­tion 3 Produkte verfügbar
            • Konfek­tio­nierte Leitung für steck­bare Gebäu­de­in­stal­la­tion 8 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Steck­ver­binder für steck­bare Gebäu­de­in­stal­la­tion
            • Konfek­tio­nierte Leitung für steck­bare Gebäu­de­in­stal­la­tion
            • G4700

              Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl

               39,16 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • G4703

              Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²

               6,91 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • G4713

              Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²

               6,91 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GKWAD03006

              Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz

               13,62 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GKWAD03015

              Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz

               23,06 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GKWAD03025

              Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz

               28,74 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GKWAD03050

              Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz

               37,25 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GKWAD13006

              Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz

               25,91 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GKWAD13015

              Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz

               43,67 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GKWAD13025

              Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz

               54,45 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GKWAD13050

              Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz

               70,91 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              16 A
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 60 Hz
            Span­nung
            • Nenn­span­nung
              250 - 250 V
            Konnek­ti­vität
            • Monta­geart
              Anreihbar
            Anschluss
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp
              Wago Winsta
            • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter ohne Aderend­hülse
              1,5 - 2,5 mm²
            Sicherheit
            • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
              Ja
            • Stoß­fes­tig­keit IK
              IK07
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            Abmes­sungen
            • Höhe
              50 mm
            • Breite
              180 mm
            • Tiefe
              61 mm
            • Anzahl Einheiten
              3
            Werk­stoff
            • Farbe
              Verkehrs­weiß
            • RAL Nummer
              9016
            • Glanz­grad
              Matt
            • Werk­stoff
              Poly­amid (PA)
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              Gerä­te­ein­bau­kanal C-Profil
            Ausstat­tung
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
              SCHUKO
            • Verdrehter Zentral­ein­satz
              Nein
            • Mit Klapp­de­ckel
              Nein
            • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
              Nein
            • Mit Signal­lampe
              Nein
            • Mit Schloss
              Nein
            Zubehör
            • Mit Beschrif­tungs­feld
              Nein
            • Vorbe­stückt mit
              3x Schu­ko­steck­dosen
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              3
            Texte
            • Aufdruck
              Ohne Aufdruck
            • Schutz
              Erhöhter Berüh­rungs­schutz
            Abde­ckung, Tür
            • Decke­l­aus­füh­rung
              Ohne Deckel
            • Zuge­hö­rige Serien
              Hager Steck­dose 80mm BRx, Hager Steck­dose 120mm BRx

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (english)
            PDF
            6,62 MB
            REACH declaration GS30009016 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration GS30009016 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild GS30009016 | Hager Deutschland

              Produktbild GS30009016

            • Bedienungsanleitung

              Bild Montageanleitung für GD20xx, GD30xx, GDExx, GDH2xx, GE20xx, GS11xx, GS20xx, GS30xx - Steckdosen, Steckdosen + Schalter (Stand: 11.2012) | Hager Deutschland

              Montageanleitung für GD20xx, GD30xx, GDExx, GDH2xx, GE20xx, GS11xx, GS20xx, GS30xx - Steckdosen, Steckdosen + Schalter (Stand: 11.2012)

              Bedienungsanleitung International 2012-11-19

              PDF
              1,33 MB
            • Technische Broschüre

              Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

              21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

              Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

              PDF
              5,53 MB
              Bild Technische Broschüre de-DE 2022-07-06 | Hager Deutschland

              Technische Broschüre de-DE 2022-07-06

              PDF
              9,22 MB
            • Katalog

              Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

              21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

              Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

              PDF
              872,69 kB
            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung International 2021-06-28 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung International 2021-06-28

              PDF
              112,46 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              GB080203020 - Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei rot
              GB080203020
              Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei rot
              Preis
               11,38 €
              / Stück *
               11,38 €
              / Stück *
            • 2
              GB080207035 - Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei lichtgrau
              GB080207035
              Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei lichtgrau
              Preis
               7,69 €
              / Stück *
               7,69 €
              / Stück *
            • 3
              GB080209011 - Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei graphitschwarz
              GB080209011
              Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei graphitschwarz
              Preis
               7,69 €
              / Stück *
               7,69 €
              / Stück *
            • 4
              GB080209016 - Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
              GB080209016
              Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
              Preis
               7,69 €
              / Stück *
               7,69 €
              / Stück *
            • 5
              GB08020LAN - Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei alu
              GB08020LAN
              Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei alu
              Preis
               11,38 €
              / Stück *
               11,38 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß

            Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für Geräteeinbausystem mit C-Profil. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.

            Zugehörige Serien: Hager Steckdose 80mm BRx
            Hager Steckdose 120mm BRx
            Nennstrom: 16 A
            Versorgungsspannungsart: AC
            Frequenz: 50 - 60 Hz
            Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
            Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,5 - 2,5 mm²
            Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
            Halogenfrei: Ja
            Stoßfestigkeit IK: IK07
            IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
            Abmessungen: 50 x 180 mm
            Farbe: Verkehrsweiß
            RAL Nummer: 9016
            Glanzgrad: Matt
            Werkstoff: Polyamid (PA)
            Montage auf: Geräteeinbaukanal C-Profil
            Montageart: Anreihbar
            Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
            Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
            Mit Klappdeckel: Nein
            Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
            Mit Signallampe: Nein
            Mit Beschriftungsfeld: Nein
            Vorbestückt mit: 3x Schukosteckdosen
            Aufdruck: Ohne Aufdruck
            Deckelausführung: Ohne Deckel

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : GS30009016
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf