Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei alu GB08030LAN
EAN
4012740909914
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
14,46 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (8)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Länge212 mm
-
Oberteil Breite80 mm
-
Durchmesser der Öffnung48 mm
-
Anzahl Einheiten3
Konfiguration
-
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)Blenden 3-fach
-
SchnittkaschierendJa
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Werkstoff
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeLackiert
-
FarbeAluminium
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt GB08030LAN
Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei alu
PDF -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei alu
Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar.
Länge: 212 mm
Oberteil Breite: 80 mm
Durchmesser der Öffnung: 48 mm
Anzahl Einheiten: 3
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Blenden 3-fach
Schnittkaschierend: Ja
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Lackiert
Halogenfrei: Ja
Farbe: Aluminium
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GB08030LAN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar.
Länge: 212 mm
Oberteil Breite: 80 mm
Durchmesser der Öffnung: 48 mm
Anzahl Einheiten: 3
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Blenden 3-fach
Schnittkaschierend: Ja
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Lackiert
Halogenfrei: Ja
Farbe: Aluminium
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GB08030LAN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!