Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in minzgrün GS30006029
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation 8 Produkte verfügbar -
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 8 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennstrom16 A
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeMinzgrün
-
RAL Nummer6029
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe50 mm
-
Breite180 mm
-
Tiefe61 mm
-
Anzahl Einheiten3
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse1,5 - 2,5 mm²
-
Montage aufGeräteeinbaukanal C-Profil
-
MontageartAnreihbar
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Vorbestückt mit3x Schukosteckdosen
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
Anzahl Module3
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Zugehörige SystemeHager Geräte Steckdose BRx
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt GS30006029
Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in minzgrün
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für GD20xx, GD30xx, GDExx, GDH2xx, GE20xx, GS11xx, GS20xx, GS30xx - Steckdosen, Steckdosen + Schalter (Stand: 11.2012)
Bedienungsanleitung International 2012-11-19
PDF1,33 MB -
Technische Broschüre
21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB
Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.
PDF5,53 MB
Technische Broschüre de-AT 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Bestellhilfe
21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB
Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen
PDF872,69 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-06-28
PDF112,46 kB
Ausschreibungstext
Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für Geräteeinbausystem mit C-Profil. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.
Zugehörige Serien: Hager Steckdose 80mm BRx
Hager Steckdose 120mm BRx
Nennstrom: 16 A
Versorgungsspannungsart: AC
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,5 - 2,5 mm²
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Halogenfrei: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Abmessungen: 50 x 180 mm
Farbe: Minzgrün
RAL Nummer: 6029
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Polyamid (PA)
Montage auf: Geräteeinbaukanal C-Profil
Montageart: Anreihbar
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Vorbestückt mit: 3x Schukosteckdosen
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Deckelausführung: Ohne Deckel
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GS30006029
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...