Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei rot GB080303020
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (8)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
-
Länge212 mm
-
Oberteil Breite80 mm
-
Durchmesser der Öffnung48 mm
-
Anzahl Einheiten3
-
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)Blenden 3-fach
-
SchnittkaschierendJa
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
FarbeVerkehrsrot
-
RAL Nummer3020
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GB080303020
Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei rot
PDF -
Technische Broschüre
21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB
Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.
PDF5,53 MB
Technische Broschüre de-AT 2026-09-10
PDF9,22 MB -
Bestellhilfe
21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB
Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen
PDF872,69 kB
Bestellhilfe Kabelkanäle
Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)
PDF3,98 MB
Ausschreibungstext
Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar.
Länge: 212 mm
Oberteil Breite: 80 mm
Durchmesser der Öffnung: 48 mm
Anzahl Einheiten: 3
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Blenden 3-fach
Schnittkaschierend: Ja
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsrot
RAL Nummer: 3020
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GB080303020
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...