Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß GS12009016
Auch erhältlich in
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation 8 Produkte verfügbar -
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 12 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradMatt
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe50 mm
-
Breite120 mm
-
Tiefe61 mm
-
Anzahl Einheiten2
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse1,5 - 2,5 mm²
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen2
-
Montage aufGeräteeinbaukanal C-Profil
-
MontageartAnreihbar
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
Anzahl Module2
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GS12009016
Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für G003003020, G004003020, GS12003020 - Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil / Steckdose (Stand: 10.2012)
Bedienungsanleitung International 2012-10-23
PDF1,20 MB -
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-AT 2026-09-10
PDF9,22 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-01-19
PDF70,31 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF183,29 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF194,94 kB
Ausschreibungstext
Kanalsteckdose 1-fach und Überspannungsschutz, Feinschutz Überspannungskategorie III, mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.
Zugehörige Serien: Hager Steckdose 80mm BRx
Hager Steckdose 120mm BRx
Nennstrom: 16 A
Versorgungsspannungsart: AC
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,5 - 2,5 mm²
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Abmessungen: 50 x 120 mm
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Glanzgrad: Matt
Montage auf: Geräteeinbaukanal C-Profil
Montageart: Anreihbar
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Vorbestückt mit: Steckdose + Überspannungsschutz
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Deckelausführung: Ohne Deckel
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GS12009016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...