Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr rot GB080213020
EAN
4012740909792
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
21,26 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Steckdose 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Länge152 mm
-
Oberteil Breite80 mm
-
Durchmesser der Öffnung48 mm
-
Anzahl Einheiten2
Konfiguration
-
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)Blenden 2-fach
-
SchnittkaschierendJa
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldJa
Werkstoff
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
FarbeVerkehrsrot
-
RAL Nummer3020
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Broschüre
21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB
Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.
PDF5,53 MBTechnische Broschüre de-DE 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Katalog
21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB
Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen
PDF872,69 kB -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr rot
Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar.
Länge: 152 mm
Oberteil Breite: 80 mm
Durchmesser der Öffnung: 48 mm
Anzahl Einheiten: 2
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Blenden 2-fach
Schnittkaschierend: Ja
Mit Beschriftungsfeld: Ja
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsrot
RAL Nummer: 3020
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GB080213020
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar.
Länge: 152 mm
Oberteil Breite: 80 mm
Durchmesser der Öffnung: 48 mm
Anzahl Einheiten: 2
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Blenden 2-fach
Schnittkaschierend: Ja
Mit Beschriftungsfeld: Ja
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsrot
RAL Nummer: 3020
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GB080213020
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.