Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsrot GS12013020
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation 8 Produkte verfügbar -
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 8 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennstrom16 A
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeVerkehrsrot
-
RAL Nummer3020
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe50 mm
-
Breite120 mm
-
Tiefe54 mm
-
Anzahl Einheiten2
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse1,5 - 2,5 mm²
-
Montage aufGeräteeinbaukanal frontrastend
-
MontageartAnreihbar
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Vorbestückt mitSteckdose + Überspannungsschutz
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
Anzahl Module2
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Zugehörige SystemeHager Geräte Steckdose BRx
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt GS12013020
Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsrot
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für G003011013, G004011013, GS12011013 - Steckdosen/Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik (Stand: 10.2012)
Bedienungsanleitung International 2012-10-29
PDF1,35 MB -
Technische Broschüre
21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB
Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.
PDF5,53 MB
Technische Broschüre de-AT 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Bestellhilfe
21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB
Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen
PDF872,69 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-01-19
PDF70,31 kB
Ausschreibungstext
Kanalsteckdose 1-fach und Überspannungsschutz, Feinschutz Überspannungskategorie III, mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.
Zugehörige Serien: Hager Steckdose 80mm BRx
Nennstrom: 16 A
Versorgungsspannungsart: AC
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,5 - 2,5 mm²
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Abmessungen: 50 x 120 mm
Farbe: Verkehrsrot
RAL Nummer: 3020
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Polyamid (PA)
Montage auf: Geräteeinbaukanal frontrastend
Montageart: Anreihbar
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Vorbestückt mit: Steckdose + Überspannungsschutz
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Deckelausführung: Ohne Deckel
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GS12013020
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...