Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß GB080209016
EAN
4012740992985
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
7,41 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Steckdose 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Länge152 mm
-
Oberteil Breite80 mm
-
Durchmesser der Öffnung48 mm
-
Anzahl Einheiten2
Konfiguration
-
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)Blenden 2-fach
-
SchnittkaschierendJa
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Werkstoff
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar.
Länge: 152 mm
Oberteil Breite: 80 mm
Durchmesser der Öffnung: 48 mm
Anzahl Einheiten: 2
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Blenden 2-fach
Schnittkaschierend: Ja
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GB080209016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar.
Länge: 152 mm
Oberteil Breite: 80 mm
Durchmesser der Öffnung: 48 mm
Anzahl Einheiten: 2
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Blenden 2-fach
Schnittkaschierend: Ja
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GB080209016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.