Anschlussblock 5 Steckdosen Stecktechnik Wago Aluminium eloxiert NRS0005D00
EAN
4012740214063
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T15
Preis
127,27 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation 8 Produkte verfügbar -
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anzahl USB Anschlüsse0
-
Anzahl HDMI Anschlüsse0
-
Anzahl RJ45 CAT6 Anschlüsse0
Ausstattung
-
Anzahl der Steckdosen5
-
Erweiterung möglichNein
Kabel
-
Länge des Anschlusskabels0
Abmessungen
-
Höhe56,50 mm
-
Breite54 mm
-
Länge307 mm
Zubehör
-
VorbestücktJa
Werkstoff
-
WerkstoffAluminium
-
FarbeAluminium
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt NRS0005D00
Anschlussblock 5 Steckdosen Stecktechnik Wago Aluminium eloxiert
PDF -
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-AT 2022-07-06
PDF9,22 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Anschlussblock 5 Steckdosen Stecktechnik Wago Aluminium eloxiert
Modular aufgebaute, steckfertige Anschlusseinheiten aus Aluminium mit Endkappen aus Kunststoff zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Datenanschlüssen. Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Montagerahmen um jeweils 90° rastbar, dadurch Befestigungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Positionen. Steckverbindungen mittels WAGO-WINSTA-System. Steckfertige Anschlussleitungen mit Schuko-Winkelstecker und Buchse im Zubehör erhältlich. Bestückung: 5 Steckdosen
Anzahl der Steckdosen: 5
Anzahl USB Anschlüsse: 0
Anzahl RJ45 CAT6 Anschlüsse: 0
Anzahl HDMI Anschlüsse: 0
Erweiterung möglich: Nein
Länge des Anschlusskabels: 0 mm
Höhe: 56,50 mm
Breite: 54 mm
Länge: 307 mm
Werkstoff: Aluminium
Halogenfrei: Nein
Farbe: Aluminium
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : NRS0005D00
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Modular aufgebaute, steckfertige Anschlusseinheiten aus Aluminium mit Endkappen aus Kunststoff zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Datenanschlüssen. Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Montagerahmen um jeweils 90° rastbar, dadurch Befestigungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Positionen. Steckverbindungen mittels WAGO-WINSTA-System. Steckfertige Anschlussleitungen mit Schuko-Winkelstecker und Buchse im Zubehör erhältlich. Bestückung: 5 Steckdosen
Anzahl der Steckdosen: 5
Anzahl USB Anschlüsse: 0
Anzahl RJ45 CAT6 Anschlüsse: 0
Anzahl HDMI Anschlüsse: 0
Erweiterung möglich: Nein
Länge des Anschlusskabels: 0 mm
Höhe: 56,50 mm
Breite: 54 mm
Länge: 307 mm
Werkstoff: Aluminium
Halogenfrei: Nein
Farbe: Aluminium
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : NRS0005D00
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!