The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
    • Zubehör für Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
    • G4761
    EAN
    4012740880619
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T15
    • Zubehör für Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme

    Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 5m G4761

    Preis
    € 35,49
    / Stück *
    € 35,49
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 5m

    G4761

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Span­nung
    • Max. Betriebss­pan­nung
      250 V
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    • Bemes­sungs­stoß­span­nung
      4 kV
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Kabel
    • Kabel­durch­messer
      11 mm
    • Leitung dauer­tem­pe­ra­tur­be­ständig bis
      70 °C
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      1,50 - 1,50 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Wago Winsta
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Adern
      3
    Ausstat­tung
    • Mecha­ni­sche Kodie­rung
      Ja
    • Kabeltyp Seite 1
      Buchse
    • Kabeltyp Seite 2
      Buchse
    • Kabelart
      Gerä­te-­An­schluss­lei­tung
    Einsatz­be­din­gungen
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Farbe Kontaktein­satz
      Schwarz
    Leis­tung
    • Brand­last
      3,41 kWh
    Wider­stand
    • Kontakt­wi­der­stand
      1 mΩ

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration G4761
    PDF
    RoHS Report G4761
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild G4761 | Hager Deutschland

      Produktbild G4761

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt G4761 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt G4761

      Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 5m

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GKWAD03006 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz
      GKWAD03006
      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz
      Preis
      € 14,98
      / Stück *
      € 14,98
      / Stück *
    • 2
      GKWAD55025 - Verbindungsleitung WAGO Winsta Code A, 5x4², 2.5m, hfr, Cca, schwarz
      GKWAD55025
      Verbindungsleitung WAGO Winsta Code A, 5x4², 2.5m, hfr, Cca, schwarz
      Preis
      € 191,15
      / Stück *
      € 191,15
      / Stück *
    • 3
      G4751 - Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 4m
      G4751
      Anschlussleitung Wago 3x1, 5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 4m
      Preis
      € 32,69
      / Stück *
      € 32,69
      / Stück *
    • 4
      G4700 - Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl
      G4700
      Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl
      Preis
      € 43,09
      / Stück *
      € 43,09
      / Stück *
    • 5
      GKWAD03050 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz
      GKWAD03050
      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz
      Preis
      € 40,98
      / Stück *
      € 40,98
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Anschlussleitung Wago 3x1,5mm² Winkelstecker auf Eingangsbuchse Länge 5m

    Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System.

    Polanzahl: 3
    Max. Betriebsspannung: 250 V
    Nennspannung: 230 - 230 V
    Bemessungsstoßspannung: 4 kV
    Nennstrom: 16 A
    Kabeldurchmesser: 11 mm
    Leiterquerschnitt: 1,50 - 1,50 mm²
    Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
    Anzahl der Drähte/Adern: 3
    Verriegelbar: Nein
    Mechanische Kodierung: Ja
    Ausführung Seite 1 Kabel: Buchse
    Ausführung Seite 2 Kabel: Buchse
    Kabelart: Geräte-Anschlussleitung
    Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 3
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Schwarz
    Farbe Kontakteinsatz: Schwarz
    Brandlast: 3,41 kWh
    Kontaktwiderstand: 1 mΩ
    Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : G4761
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf