The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
  • Universa­l-­An­schluss­blöcke
  • NRS9204D00
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Anschlussblock 4 Steckdosen/2 Cat.6A-Anschlüsse / Wago Aluminium eloxiert NRS9204D00

EAN
4012740888158
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T15
Preis
 266,11 €
/ Stück *
 266,11 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Anschlussblock 4 Steckdosen/2 Cat.6A-Anschlüsse / Wago Aluminium eloxiert

NRS9204D00

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anzahl USB Ansch­lüsse
    0
  • Anzahl HDMI Ansch­lüsse
    0
  • Anzahl RJ45 CAT6 Ansch­lüsse
    0
Ausstat­tung
  • Anzahl der Steck­dosen
    4
  • Erwei­te­rung möglich
    Nein
Kabel
  • Länge des Anschluss­ka­bels
    0
Abmes­sungen
  • Höhe
    55 mm
  • Breite
    55 mm
  • Länge
    352 mm
Zubehör
  • Vorbe­stückt
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Farbe
    Alumi­nium
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration NRS9204D00
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild NRS9204D00 | Hager Deutschland

    Produktbild NRS9204D00

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt NRS9204D00 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt NRS9204D00

    Anschlussblock 4 Steckdosen/2 Cat.6A-Anschlüsse / Wago Aluminium eloxiert

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    4
  • 1
    NRS0005B00 - Anschlussblock 5 Steckdosen Klemmtechnik Aluminium eloxiert
    NRS0005B00
    Anschlussblock 5 Steckdosen Klemmtechnik Aluminium eloxiert
    Preis
     109,34 €
    / Stück *
     109,34 €
    / Stück *
  • 2
    NRS0003B00 - Anschlussblock 3 Steckdosen Klemmtechnik Aluminium eloxiert
    NRS0003B00
    Anschlussblock 3 Steckdosen Klemmtechnik Aluminium eloxiert
    Preis
     75,38 €
    / Stück *
     75,38 €
    / Stück *
  • 3
    NRS0005D00 - Anschlussblock 5 Steckdosen Stecktechnik Wago Aluminium eloxiert
    NRS0005D00
    Anschlussblock 5 Steckdosen Stecktechnik Wago Aluminium eloxiert
    Preis
     127,27 €
    / Stück *
     127,27 €
    / Stück *
  • 4
    NRS0004D00 - Anschlussblock 4 Steckdosen Stecktechnik Wago Aluminium eloxiert
    NRS0004D00
    Anschlussblock 4 Steckdosen Stecktechnik Wago Aluminium eloxiert
    Preis
     96,65 €
    / Stück *
     96,65 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Anschlussblock 4 Steckdosen/2 Cat.6A-Anschlüsse / Wago Aluminium eloxiert

Modular aufgebaute, steckfertige Anschlusseinheiten aus Aluminium mit Endkappen aus Kunststoff zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Datenanschlüssen. Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Montagerahmen um jeweils 90° rastbar, dadurch Befestigungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Positionen. Steckverbindungen mittels WAGO-WINSTA-System. Steckfertige Anschlussleitungen mit Schuko-Winkelstecker und Buchse im Zubehör erhältlich. Bestückung: 4 Steckdosen und 2 Cat 6a

Anzahl der Steckdosen: 4
Anzahl USB Anschlüsse: 0
Anzahl RJ45 CAT6 Anschlüsse: 0
Anzahl HDMI Anschlüsse: 0
Erweiterung möglich: Nein
Länge des Anschlusskabels: 0 mm
Höhe: 55 mm
Breite: 55 mm
Länge: 352 mm
Werkstoff: Aluminium
Halogenfrei: Nein
Farbe: Aluminium
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : NRS9204D00
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf