Steckdose 1f. + USB A/C Wago C-Profil gs • GS16009011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Gerä­te­einbau
            • tehalit Kanalsteck­dosen
            • GS16009011
            GS16009011 - Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil graphitschwarz
            GS16009011 - Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil graphitschwarz
            GS16009011 - Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil graphitschwarz

            Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil graphitschwarz

            GS16009011

            GS16009011 - Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil graphitschwarz
            GS16009011 - Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil graphitschwarz
            GS16009011 - Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil graphitschwarz
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

            Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil graphitschwarz GS16009011

            EAN
            4012740868341
            Marke
            Hager
            VPE
            10 Stück
            Preisgruppe
            T04
            Preis
            98,72 €
            / Stück *
             98,72 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Steck­ver­binder für steck­bare Gebäu­de­in­stal­la­tion 3 Produkte verfügbar
            • Konfek­tio­nierte Leitung für steck­bare Gebäu­de­in­stal­la­tion 8 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Steck­ver­binder für steck­bare Gebäu­de­in­stal­la­tion
            • Konfek­tio­nierte Leitung für steck­bare Gebäu­de­in­stal­la­tion
            • G4700

              Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl

               39,16 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • G4703

              Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²

               6,91 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • G4713

              Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²

               6,91 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GKWAD03006

              Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz

               13,62 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GKWAD03015

              Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz

               23,06 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GKWAD03025

              Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz

               28,74 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GKWAD03050

              Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz

               37,25 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GKWAD13006

              Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz

               25,91 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GKWAD13015

              Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz

               43,67 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GKWAD13025

              Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz

               54,45 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GKWAD13050

              Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz

               70,91 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              16 A
            Span­nung
            • Nenn­span­nung
              250 - 250 V
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 50 Hz
            Leis­tung
            • Ausgangs­leis­tung
              15 W
            • Leis­tungs­auf­nahme standby
              0,06 W
            Werk­stoff
            • Farbe
              Graphitschwarz
            • RAL Nummer
              9011
            • Glanz­grad
              Matt
            • Werk­stoff
              Poly­amid (PA)
            • Ober­fläche
              Unbe­han­delt
            Abmes­sungen
            • Höhe
              50 mm
            • Breite
              120 mm
            • Tiefe
              61 mm
            • Anzahl Einheiten
              2
            Anschluss
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp
              Wago Winsta
            • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter ohne Aderend­hülse
              1,5 - 2,5 mm²
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              Gerä­te­ein­bau­kanal C-Profil
            Konnek­ti­vität
            • Monta­geart
              Anreihbar
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
              AC
            Ausstat­tung
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
              SCHUKO
            • Verdrehter Zentral­ein­satz
              Nein
            • Mit Klapp­de­ckel
              Nein
            • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
              Nein
            • Mit Signal­lampe
              Nein
            • Mit Schloss
              Nein
            Zubehör
            • Mit Beschrif­tungs­feld
              Ja
            • Vorbe­stückt mit
              Steck­dose + Lade­gerät USB Typ A + C
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              2
            Sicherheit
            • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
              Ja
            • Stoß­fes­tig­keit IK
              IK07
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP20
            • Zuge­hö­rige Systeme
              Hager Geräte Steck­dose BRx
            Texte

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            Umwelt-Produktdeklaration (PEP)
            PDF
            206,81 kB
            PEP Dokument International 2020-10-27
            PDF
            331,20 kB
            REACH declaration GS16009011 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration GS16009011 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild GS16009011 | Hager Deutschland

              Produktbild GS16009011

            • Montageanleitung

              Bild Bedienungs- und Montageanleitung für GS1600xx-GS1601xx - ECOLINE Steckdose mit USB Ladesteckdose A+C (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2020-09) | Hager Deutschland

              Bedienungs- und Montageanleitung für GS1600xx-GS1601xx - ECOLINE Steckdose mit USB Ladesteckdose A+C (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2020-09)

              Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-07-02

              PDF
              3,47 MB
            • Technische Broschüre

              Bild Technische Broschüre de-DE 2022-07-06 | Hager Deutschland

              Technische Broschüre de-DE 2022-07-06

              PDF
              9,22 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-11-29

              PDF
              178,20 kB
              Bild Declaration of conformity | Hager Deutschland

              Declaration of conformity

              Konformitätserklärung International 2022-12-16

              PDF
              182,67 kB
              Bild Konformitätserklärung International 2021-06-16 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung International 2021-06-16

              PDF
              112,25 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              GB080203020 - Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei rot
              GB080203020
              Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei rot
              Preis
               11,38 €
              / Stück *
               11,38 €
              / Stück *
            • 2
              GB080207035 - Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei lichtgrau
              GB080207035
              Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei lichtgrau
              Preis
               7,69 €
              / Stück *
               7,69 €
              / Stück *
            • 3
              GB080209011 - Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei graphitschwarz
              GB080209011
              Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei graphitschwarz
              Preis
               7,69 €
              / Stück *
               7,69 €
              / Stück *
            • 4
              GB080209016 - Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
              GB080209016
              Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
              Preis
               7,69 €
              / Stück *
               7,69 €
              / Stück *
            • 5
              GB08020LAN - Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei alu
              GB08020LAN
              Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei alu
              Preis
               11,38 €
              / Stück *
               11,38 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil graphitschwarz

            Steckdose 1-fach mit USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W (5 V/3 A) für Brüstungskanal mit C-Profil Gerätemontage, erhöhter Berührungsschutz, 0° Steckdosenwinkel, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 60 mm. Vorverdrahtet mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 3 polige Eingangs- und Ausgangssteckverbinder. Alternativer Leitungsanschluss Eingangs- und Ausgangsseitig über Push-in Klemme, 3 polig, für massive und flexible Leiter 1.5 bis 2.5 mm², mit integrierter Zugentlastung. Zur Verwendung mit Steckdosenblende 2-fach für Brüstungskanäle und optional integriertem Beschriftungsfeld.

            Zugehörige Serien: Hager Steckdose 80mm BRx
            Hager Steckdose 120mm BRx
            Nennstrom: 16 A
            Versorgungsspannungsart: AC
            Frequenz: 50 - 50 Hz
            Leistungsaufnahme standby: 0,06 W
            Ausgangsleistung: 15 W
            Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
            Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,5 - 2,5 mm²
            Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
            Halogenfrei: Nein
            Stoßfestigkeit IK: IK07
            IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
            Abmessungen: 50 x 120 mm
            Farbe: Graphitschwarz
            RAL Nummer: 9011
            Glanzgrad: Matt
            Werkstoff: Polyamid (PA)
            Montage auf: Geräteeinbaukanal C-Profil
            Montageart: Anreihbar
            Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
            Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
            Mit Klappdeckel: Nein
            Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
            Mit Signallampe: Nein
            Mit Beschriftungsfeld: Ja
            Vorbestückt mit: Steckdose + Ladegerät USB Typ A + C
            Aufdruck: Ohne Aufdruck

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : GS16009011
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf