Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1257x315x115mm FWU81L
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rangierfeld für Gehäuse 4 Produkte verfügbar -
Steckdose für Reiheneinbau 2 Produkte verfügbar -
Trennplatte für Zähler-/Verteilerfelder 1 Produkte verfügbar -
Erweiterungspakete 1 Produkte verfügbar -
Gängiges Zubehör 2 Produkte verfügbar -
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen2
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufUnterputz, Hohlwand
-
Bemessungsstrom IN125 A
-
Anzahl der Schienen0
-
Anzahl Reihen8
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockNein
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module96
-
Höhe1292 mm
-
Breite343 mm
-
Tiefe113 mm
-
Einbauhöhe1102 mm
-
Einbaubreite343 mm
-
Einbautiefe112 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Anzahl Schranktüren0
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchließungstypOhne Schloss
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWU81L
Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1257x315x115mm
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D
Montageanleitung International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-AT 2022-09-29
PDF9,49 MB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Katalog
22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04
Stand: 01.04.2022
PDF537,34 kB -
BIM Revit Objekte
Range : FW. Switchboard IP30 with notch, without door and without DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,32 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, without door and without DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,30 MBRange FW enclosures for AT (Lang. : de) IP30 without door empty hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,32 MBRange FW enclosures for AT (Lang. : de) IP30 without door empty no hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,31 MB -
Handbuch
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (DE)
PDF6,50 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Ausschreibungstext
Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach EN 61439-1/-3. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach EN 60664-1. Leerverteiler für den Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen für den schnellen „Klick-Klack-Einbau“, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen.
Höhe: 1292 mm
Breite: 343 mm
Tiefe: 113 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schließungstyp: Ohne Schloss
Anzahl Felder: 1
Montage auf: Unterputz
Hohlwand
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Anzahl Schranktüren: 0
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWU81L
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...