Feldvert. UP 36PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 507x315x115mm FWU31D
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Gängiges Zubehör 2 Produkte verfügbar -
Scharnier für Verteilersysteme 2 Produkte verfügbar -
Rangierfeld für Gehäuse 4 Produkte verfügbar -
Steckdose für Reiheneinbau 2 Produkte verfügbar -
Trennplatte für Zähler-/Verteilerfelder 1 Produkte verfügbar -
DIN Hutschiene 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe553 mm
-
Breite353 mm
-
Tiefe125 mm
-
Materialdicke Seitenwand1 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
SchließungstypOhne Schloss
-
Stoßfestigkeit IKIK09
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten2
-
Anzahl Reihen3
-
Montage aufUnterputz, Hohlwand
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
Anzahl Schranktüren1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Bemessungsstrom IN125 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWU31D
Feldvert. UP 36PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 507x315x115mm
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D
Montageanleitung International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Handbuch
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (DE)
PDF6,50 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB