Schrank, univers, IP54/I, 650x1050x205mm, leer FP44TW2
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik 1 Produkte verfügbar -
Sammelschiene 15 Produkte verfügbar -
Plantasche 2 Produkte verfügbar -
Schließsystem 9 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 4 Produkte verfügbar -
DIN Hutschiene 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe650 mm
-
Breite1050 mm
-
Tiefe205 mm
-
Materialdicke Seitenwand1 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP54
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
SchließungstypStangenschloss, Ohne Schloss
-
Stoßfestigkeit IKIK09
-
Anzahl Felder4
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten8
-
Anzahl Reihen4
-
Montage aufWandbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
GlanzgradMatt
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürDoppeltür, symmetrisch
-
Nennstrom250 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FP44TW2
Schrank, univers, IP54/I, 650x1050x205mm, leer
PDF -
BIM Revit Objekte
Range : Univers. Enclosure - IP54 - Class I - Depth 205 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,33 MBRange : Univers. Enclosure - IP54 - Class I - Depth 205 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,43 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06
PDF741,92 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB