The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • UT12PN
    Die Quertraverse univers N 2-feldig ist eine Montageschiene für den Einsatz in Verteilerschränken. Sie ermöglicht die stabile Montage und Ausrichtung von Schaltschrankkomponenten. Durch die robuste Konstruktion aus hochwertigem Material gewährleistet sie eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit. Die Traverse ist speziell für den Einbau in univers N Schränke konzipiert.
    EAN
    3250616301672
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H11

    Quertraverse universN 2-feldig UT12PN

    Preis
    € 67,91
    / Stück *
    € 67,91
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Quertraverse universN 2-feldig

    UT12PN

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      77 mm
    • Breite
      500 mm
    • Tiefe
      20 mm
    • Länge
      500 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UT12PN
    PDF
    RoHS Report UT12PN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UT12PN | Hager Deutschland

      Produktbild UT12PN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UT12PN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UT12PN

      Quertraverse universN 2-feldig

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung | Hager Deutschland

      Montageanleitung

      Montageanleitung International 2009-12-17

      PDF
      433,73 kB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Quertraverse universN 2-feldig

    Quertraverse zum Schrankeinbau.

    Höhe: 77 mm
    Breite: 500 mm
    Tiefe: 20 mm
    Länge: 500 mm
    Werkstoff: Stahl

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UT12PN
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf