Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Блок живлення для шинної системи 4 доступні продукти -
Пристрій захисту від перенапруги для мереж передачі даних/MCR-технології 1 доступні продукти -
Інтерфейс для шинної системи 1 доступні продукти -
Системний інтерфейс/медіа-шлюз для шинної системи 4 доступні продукти -
Термінал підключення/відгалуження для шинної системи 1 доступні продукти -
З’єднувач ліній/областей шини 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
-
Система шинKNX
-
Підтримувані режими конфігураціїETS, easy
-
Кількість кіл електричного струму на вході4
-
Необхідна зовнішня напруга сигналуНі
-
Радіочастотний двостороннійНі
-
З батареєюНі
-
З керуванням HVACНі
-
Із системою шин KNX радіоНі
-
Монтаж наВнутрішня установка
-
Керування світлодіодамиНі
-
МатеріалПластик
-
ColourСвітло-сірий
-
Код RAL7035
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Робоча температура-5 - +45 °C
-
Довжина кабелю0,25 m
-
Вхідна напруга3,3-3,3 V
-
Робоча напруга шини21-32 V
-
Тип напруги живленняПостійний струм
-
Системна напруга30 В DC через шину
-
Довжина43 mm
-
Висота28,5 mm
-
Глибина15,4 mm
-
Режим встановленняДля внутрішнього монтажу та монтажу в пусті стіни
-
Тип з'єднанняЗ попередньо змонтованим кабелем
-
Відбувається формування данихТак
-
Типи данихОсновна інформація, Бінарний вхід, Статус "Увімк./Вимк."
-
Формати данихKNX (TP)
-
Орієнтовний щоденний обсяг даних10 KB - 100 KB
-
Генерація даних у режимі реального часуТак
-
Дані, що зберігаються на пристроїНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу TYBS704A
Бінарний вхід 4-канальний, в/у, KNX Secure
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція з експлуатації en-GB 2025-04-01
PDF814,36 kB -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2026-09-21
PDF3,04 MB
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15
PDF3,05 MB -
Інструкція
Інструкція en-GB 2021-11-10
PDF2,67 MB -
База даних продуктів KNX
База даних продуктів KNX International 2024-05-06
KNXPROD1,16 MB -
Посібник із застосування
Посібник із застосування en-GB 2024-06-27
PDF1,57 MB -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB, fr-FR 2024-03-28
PDF360,90 kB
UKCA Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB 2024-03-28
PDF270,31 kB