• Автоматизація будинків
    • Візуалізація
    • Візуалізація Domovea
    • TJAS471
    EAN
    3250610013045
    Упаковка
    1 Штука
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Візуалізація Domovea

    TJAS471

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    TJAS471

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Обладнання
    • Вебсервер
      Так
    • Кількість каналів
      1
    Напруга
    • Робоча напруга
      195 - 254 V
    • Робоча напруга шини
      21 - 32 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    Підключення
    • Тип інтерфейсу системи шини/медіашлюзу
      Множинний інтерфейс
    Налаштування
    • Підтримувані режими конфігурації
      easy, ETS
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Емність
    • Кільксть модулів
      6
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Елементи керування та індикатори
    • З LED індикацією
      Так
    Розміри
    • Ширина
      106 mm
    • Глибина
      65 mm
    • Кількість модулів за шириною
      6
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/вилки для системи шин
      З’єднувальний затискач шин
    • Тип роз’єму/штекера
      quickconnect
    Тексти
    • Кодування
      Керування 4 конфігурованими профілями користувачів
    • Роз’єми гнізда
      З 2 роз'ємами USB type A
    • Тип з'єднання
      Із самозажимними терміналами QuickConnect
    Функції
    • Кількість каналів
      500
    Дотримання вимог Закону про захист даних
    • Відбувається формування даних
      Так
    • Типи даних
      Основна інформація, Загальна діагностика, Загальна телеграма KNX
    • Формати даних
      KNX (IP), KNX (TP)
    • Орієнтовний щоденний обсяг даних
      10 KB - 100 KB
    • Генерація даних у режимі реального часу
      Ні
    • Дані, що зберігаються на пристрої
      Так

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration TJAS471
    PDF
    RoHS report TJAS471
    PDF
    Документ PEP en-GB 2024-03-12
    PDF
    438,33 kB

    Завантаження

    • Зображення TJAS471 | Hager

      Зображення продукту TJAS471

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TJAS471 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TJAS471

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB 2026-05-04 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB 2026-05-04

      PDF
      46,63 MB
    • Інструкція

      Зображення Інструкція en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21 | Hager

      Інструкція en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21

      PDF
      3,37 MB
      Зображення Інструкція en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16 | Hager

      Інструкція en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16

      PDF
      6,84 MB
      Зображення Інструкція en-GB 2026-10-22 | Hager

      Інструкція en-GB 2026-10-22

      PDF
      1,89 MB
    • Інструмент

      Зображення Hager Pilot MacOS | Hager

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Зображення Hager Pilot Windows | Hager

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Зображення Server Software (TJAS471, TJAS671) | Hager

      Server Software (TJAS471, TJAS671)

      Server Software 8.3.2

      ZIP
      215,81 MB
      Зображення domovea Client Android | Hager

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.16.1

      APK
      123,78 MB
      Зображення domovea Client MacOS | Hager

      domovea Client MacOS

      domovea Client MacOS 3.16.1

      DMG
      190,45 MB
      Зображення domovea Client Windows | Hager

      domovea Client Windows

      domovea Client Windows 3.16.1

      EXE
      40,89 MB
      Зображення domovea Client Windows - APPX package | Hager

      domovea Client Windows - APPX package

      domovea Client Windows 3.16.1

      ZIP
      204,66 MB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення ETS product database (Dummy application) | Hager

      ETS product database (Dummy application)

      База даних продуктів KNX International 2024-03-11

      KNXPROD
      90,49 kB
      Зображення ETS product database for TJAS471 | Hager

      ETS product database for TJAS471

      База даних продуктів KNX International 2025-03-21

      KNXPROD
      93,23 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-08-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-08-21

      PDF
      250,72 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-08-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-08-21

      PDF
      251,60 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      1
    • 1
      TJAS671 -
      TJAS671
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.