Технічні характеристики
-
ВебсерверТак
-
Кількість каналів1
-
Робоча напруга195 - 254 V
-
Робоча напруга шини21 - 32 V
-
Тип напруги живленняЗмінний струм
-
Тип інтерфейсу системи шини/медіашлюзуМножинний інтерфейс
-
Підтримувані режими конфігураціїETS, easy
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Кільксть модулів6
-
Частота50 - 60 Hz
-
Робоча температура-5 - 45 °C
-
З LED індикацієюТак
-
Ширина106 mm
-
Глибина65 mm
-
Кількість модулів за шириною6
-
Тип роз’єму/вилки для системи шинЗ’єднувальний затискач шин
-
Тип роз’єму/штекераquickconnect
-
КодуванняКерування 4 конфігурованими профілями користувачів
-
Роз’єми гніздаЗ 2 роз'ємами USB type A
-
Тип з'єднанняІз самозажимними терміналами QuickConnect
-
Кількість каналів500
-
Відбувається формування данихТак
-
Типи данихОсновна інформація, Загальна діагностика, Загальна телеграма KNX
-
Формати данихKNX (IP), KNX (TP)
-
Орієнтовний щоденний обсяг даних10 KB - 100 KB
-
Генерація даних у режимі реального часуНі
-
Дані, що зберігаються на пристроїТак
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB 2026-05-04
PDF46,63 MB -
Інструкція
Інструкція en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21
PDF3,37 MB
Інструкція en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16
PDF6,84 MB -
Інструмент
Hager Pilot MacOS
Hager Pilot MacOS 2.2.1
DMG95,45 MBHager Pilot Windows
Hager Pilot Windows 2.2.1
EXE152,91 MBServer Software (TJAS471, TJAS671)
Server Software 8.3.2
ZIP215,81 MBdomovea Client Android
domovea Client Android 3.16.1
APK123,78 MBdomovea Client MacOS
domovea Client MacOS 3.16.1
DMG190,45 MBdomovea Client Windows
domovea Client Windows 3.16.1
EXE40,89 MBdomovea Client Windows - APPX package
domovea Client Windows 3.16.1
ZIP204,66 MB -
База даних продуктів KNX
ETS product database (Dummy application)
База даних продуктів KNX International 2024-03-11
KNXPROD90,49 kBETS product database for TJAS671
База даних продуктів KNX International 2025-03-21
KNXPROD93,23 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2025-08-21
PDF250,72 kB
Декларація про відповідність en-GB 2025-08-21
PDF251,60 kB