The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Сенсори
    • Бінарні входи
    • TXA304
    EAN
    3250616049277
    Упаковка
    1 Штука
    • Бінарні входи

    Бінарний вхід KNX 4-канальний 230В TXA304

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Бінарний вхід KNX 4-канальний 230В

    TXA304

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Система шин
      KNX
    Налаштування
    • Підтримувані режими конфігурації
      ETS, easy
    Електричний струм
    • Кількість кіл електричного струму на вході
      4
    Обладнання
    • Необхідна зовнішня напруга сигналу
      Ні
    • Радіочастотний двосторонній
      Ні
    • З батареєю
      Ні
    • З керуванням HVAC
      Ні
    Підключення
    • Із системою шин KNX радіо
      Ні
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Тільки для внутрішнього використання
    • Кількість півмодулів 17,5 мм
      4
    Освітлення
    • Керування світлодіодами
      Ні
    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик
    • Colour
      Світло-сірий
    • Код RAL
      7035
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Умови використання
    • Робоча температура
      0 - 45 °C
    Напруга
    • Вхідна напруга
      230 - 230 V
    • Робоча напруга шини
      21 - 32 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    Розміри
    • Довжина
      71 mm
    • Висота
      90 mm
    • Глибина
      62,5 mm
    Тексти
    • Тип з'єднання
      Із самозажимними терміналами QuickConnect

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration TXA304
    PDF
    RoHS report TXA304
    PDF

    Завантаження

    • Зображення TXA304 | Hager

      Зображення продукту TXA304

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TXA304 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TXA304

      Бінарний вхід KNX 4-канальний 230В

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18

      PDF
      1,25 MB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення Logiciel d'application ETS du TXA304 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TXA304

      База даних продуктів KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

      VD2
      191,30 kB
    • Посібник із застосування

      Зображення Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304 | Hager

      Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304

      Посібник із застосування en-GB 2015-02-11

      PDF
      1,64 MB
      Зображення Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344 | Hager

      Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344

      Посібник із застосування en-GB 2015-02-11

      PDF
      2,35 MB
    • Опис функціонування

      Зображення Description d'application TXB3XX_TXA3XX | Hager

      Description d'application TXB3XX_TXA3XX

      Опис функціонування en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,48 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-23

      PDF
      404,43 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      4
    • 1
      TYBS794A -
      TYBS794A
    • 2
      TXA306 - Бінарний вхід KNX 6-канальний універсальний
      TXA306
      Бінарний вхід KNX 6-канальний універсальний
    • 3
      TYBS702A -
      TYBS702A
    • 4
      TYBS704A - Бінарний вхід  4-канальний, в/у, KNX Secure
      TYBS704A
      Бінарний вхід 4-канальний, в/у, KNX Secure

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна