Технічні характеристики
-
Система шинKNX
-
Підтримувані режими конфігураціїETS, easy
-
Кількість кіл електричного струму на вході6
-
Необхідна зовнішня напруга сигналуНі
-
Радіочастотний двостороннійНі
-
З батареєюНі
-
З керуванням HVACНі
-
Із системою шин KNX радіоНі
-
Монтаж наDIN-рейка
-
Кількість півмодулів 17,5 мм8
-
Керування світлодіодамиНі
-
МатеріалПластик
-
ColourСвітло-сірий
-
Код RAL7035
-
Поперечний переріз гнучкого провідника0.75 - 2.5 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника0.75 - 2.5 mm²
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Робоча температура0 - 45 °C
-
Вхідна напруга24 - 230 V
-
Робоча напруга шини21 - 32 V
-
Тип напруги живленняAC/DC
-
Довжина106,5 mm
-
Висота90 mm
-
Глибина62,5 mm
-
Тип з'єднанняІз самозажимними терміналами QuickConnect
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу TXA306
Бінарний вхід KNX 6-канальний універсальний
PDF -
Інструкція користувача
Інструкція користувача en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10
PDF5,16 MB -
База даних продуктів KNX
Logiciel d'application ETS du TXA306
База даних продуктів KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD702,32 kBLogiciel d'application ETS du TXA306
База даних продуктів KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD51,71 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-05-22
PDF409,58 kB