Роз'єднувач h400-h630, In=630А, 3п HCD630H
EAN
3250613363116
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Блок додаткових контактів 4 доступні продукти -
Кришка клеми 4 доступні продукти -
Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти -
Функції підключення 2 доступні продукти -
Моторний привід 2 доступні продукти -
Розчіплювач шунтовий 5 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм630 A
Архітектура
-
Кількість полюсів3
Під’єднання
-
Поперечний переріз жорсткого провідника35 - 240 mm²
-
Поперечний переріз гнучкого провідника35 - 240 mm²
Напруга
-
Номінальна напруга ізоляції Ui800 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp8,000 V
Спрацьовування
-
Час відгуку під час відкриття10 ms
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Потужність
-
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс50 W
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом150 W
-
Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1414,000 W
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 70 °C
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Завантаження
Більше документації