Незалежний розчіплювач h1000, 48В DC HXC002H
EAN
3250613369422
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 32 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Потужність
-
Пускова потужність, що поглинається1,44 VA
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Напруга
-
Командна напруга AC0 - 0 V
-
Командна напруга DC48 - 48 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму0 - 0 V
-
Номінальна робоча напруга постійного струму48 - 48 V
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації