• Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом
    • HEC125H
    EAN
    3250613340629
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом

    Автоматичний вимикач h250, In=125А, 3п, 70kA, LSI HEC125H

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Автоматичний вимикач h250, In=125А, 3п, 70kA, LSI

    HEC125H

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

  • Дивитися більше (27)
    • Блок додаткових контактів 4 доступні продукти
    • Кришка клеми 3 доступні продукти
    • Функції підключення 6 доступні продукти
    • Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти
    • Ручка для силового вимикача 2 доступні продукти
    • Моторний привід 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Блок додаткових контактів
    • Кришка клеми
    • Функції підключення
    • Функції блокування взаємоблокування
    • Ручка для силового вимикача
    • Моторний привід
    • Розчіплювач шунтовий
    • Огорожа для вимикача з навісним замком
    • Котушка під напругою
    • Допоміжний кабельний адаптер
    • HXC026H

      Дод.сигнальн.контакт (low level) для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В

      0,00 EUR  / *
    • HXC021H

      Додатковий контакт для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В

      0,00 EUR  / *
    • HXC025H

      Додатковий контакт (low level) для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В

      0,00 EUR  / *
    • HXC024H

      Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В

      0,00 EUR  / *
    • HYC021H

      Кришка для захисту подовжених клем h250 LSI 3-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYC025H

      Кришка для захисту клем h250 3-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYC027H

      Кришка для захисту тунельних клем h250 3-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYB011H

      Комплект розширювачів хомутних клем х250 3-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYC003H

      Тунельні клеми h250 3-пол. CU

      0,00 EUR  / *
    • HYB010H

      Комплект подовжувачів хомутних клем х250 4-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYC031H

      Заднє підключенняx h250 3-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYC011H

      Комплект розширювачів тунельних клем h250 3-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYC010H

      Комплект подовжувачів тунельних клем h250 4-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HXC065H

      Механічне блокування до вимикачів h250

      0,00 EUR  / *
    • HXC031H

      Поворотна ручка подовжена h250, IP55, з можливістю блокування

      0,00 EUR  / *
    • HXC030H

      Поворотна ручка h250, з можливістю блокування

      0,00 EUR  / *
    • HXC040H

      Моторний привід для вимикачів h250, 24В

      0,00 EUR  / *
    • HXC042H

      Моторний привід для вимикачів h250, 200-220В

      0,00 EUR  / *
    • HXC002H

      Незалежний розчіплювач h1000, 48В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXC004H

      Незалежний розчіплювач h250-h1600, 200-240В

      0,00 EUR  / *
    • HXC003H

      Незалежний розчіплювач h1000, 100-120В AC

      0,00 EUR  / *
    • HXC005H

      Незалежний розчіплювач h250-h1600, 380-450В

      0,00 EUR  / *
    • HXC001H

      Незалежний розчіплювач h1000, 24В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXC039H

      Блокування поворотної ручки h250

      0,00 EUR  / *
    • HXC014H

      Розчіплювач мінімальної напруги h250-h630, 200-240В

      0,00 EUR  / *
    • HXC015H

      Розчіплювач мінімальної напруги h250-h630, 380-450В

      0,00 EUR  / *
    • HYA035H

      Адаптер для DIN-рейки x160 4-пол.

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      125 A
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2
      70 kA
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 240 В AC IEC 60947-2
      85 kA
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      3
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      8,000 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      800 V
    Функції
    • Розчіплювач
      LSI
    Основні електричні характеристики
    • Час спрацьовування магнітного захисту
      100 - 200 ms
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      18,30 W
    Витривалість
    • Електрична тривкість кількості циклів
      1,000
    • Кількість механічних процесів
      4,000
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP4X
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 70 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      35 - 150 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      35 - 185 mm²
    • Тип роз’єму/штекера
      Клема
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      12 - 12 Nm
    • Положення для монтажу/підключення
      Перед
    Налаштування
    • Налаштування ручки термозахисту xIN
      0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
    • Діапазон регулювання затримки відключення короткого замикання
      0 - 0 A

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HEC125H
    PDF
    Hager RoHS report HEC125H
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HEC125H | Hager

      Зображення продукту HEC125H

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HEC125H | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HEC125H

      Автоматичний вимикач h250, In=125А, 3п, 70kA, LSI

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual International 2021-06-07 | Hager

      Installation manual International 2021-06-07

      PDF
      9,52 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення MCCB h250 | Hager

      MCCB h250

      PDF
      360,91 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HNA041H -
      HNA041H
    • 2
      HED400H - Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 70kA, LSI
      HED400H
      Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 70kA, LSI
    • 3
      HED631H - Автоматичний вимикач h630, In=630А, 4п, 70kA, LSI
      HED631H
      Автоматичний вимикач h630, In=630А, 4п, 70kA, LSI
    • 4
      HEE800H - Автоматичний вимикач h1000, In=800А, 3п, 70kA, LSI
      HEE800H
      Автоматичний вимикач h1000, In=800А, 3п, 70kA, LSI
    • 5
      HNA125H -
      HNA125H
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.