Комплект подовжувачів хомутних клем х250 4-пол. HYB010H
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 21 доступні продукти
Згадується в
-
HNB161HАвтоматичний вимикач x250, In=160А, 4п, 40kA, Трег./Мрег.
-
HEC040HАвтоматичний вимикач h250, In=40А, 3п, 70kA, LSI
-
HEC251HАвтоматичний вимикач h250, In=250А, 4п, 70kA, LSI
-
HEC126HАвтоматичний вимикач h250, In=125А, 4п, 70kA, LSI
-
HEC125HАвтоматичний вимикач h250, In=125А, 3п, 70kA, LSI
-
HEC250HАвтоматичний вимикач h250, In=250А, 3п, 70kA, LSI
-
HNC250HАвтоматичний вимикач h250, In=250А, 3п, 50kA, LSI
-
HNB100HАвтоматичний вимикач x250, In=100А, 3п, 40kA, Трег./Мрег.
-
HNB101HАвтоматичний вимикач x250, In=100А, 4п, 40kA, Трег./Мрег.
-
HNB126HАвтоматичний вимикач x250, In=125А, 4п, 40kA, Трег./Мрег.
-
HNB160HАвтоматичний вимикач x250, In=160А, 3п, 40kA, Трег./Мрег.
-
HNC251HАвтоматичний вимикач h250, In=250А, 4п, 50kA, LSI
-
HNB200HАвтоматичний вимикач x250, In=200А, 3п, 40kA, Трег./Мрег.
-
HNB201HАвтоматичний вимикач x250, In=200А, 4п, 40kA, Трег./Мрег.
-
HNB250HАвтоматичний вимикач x250, In=250А, 3п, 40kA, Трег./Мрег.
-
HNB251HАвтоматичний вимикач x250, In=250А, 4п, 40kA, Трег./Мрег.
-
HCB250HРоз'єднувач x250, In=250А, 3п
-
HCB251HРоз'єднувач x250, In=250А, 4п
-
HEC041HАвтоматичний вимикач h250, In=40А, 4п, 70kA, LSI
-
HNB125HАвтоматичний вимикач x250, In=125А, 3п, 40kA, Трег./Мрег.
Технічні характеристики
-
Номінальний струм250 A
-
Кількість полюсів4