Автоматичний вимикач x250, In=160А, 3п, 40kA, Трег./Мрег. HNB160H
EAN
3250613347758
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Функції підключення 4 доступні продукти -
Котушка під напругою 7 доступні продукти -
Кришка клеми 4 доступні продукти -
Моторний привід 2 доступні продукти -
Блок додаткових контактів 4 доступні продукти -
Розчіплювач шунтовий 5 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм160 A
-
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-240 kA
-
Номінальний струм за 0°C згідно з IEC 60947189,40 A
-
Номінальний струм за 10°C згідно з IEC 60947182,40 A
-
Номінальний струм за 15°C згідно з IEC 60947178,70 A
-
Номінальний струм за 20°C згідно з IEC 60947175,20 A
-
Номінальний струм за 25°C згідно з IEC 60947171,50 A
-
Номінальний струм за 30°C згідно з IEC 60947167,80 A
-
Номінальний струм за 35°C згідно з IEC 60947163,80 A
-
Номінальний струм за 40°C згідно з IEC 60947160 A
-
Номінальний струм за 45°C згідно з IEC 60947156 A
-
Номінальний струм за 50°C згідно з IEC 60947152 A
-
Номінальний струм за 55°C згідно з IEC 60947147,60 A
-
Номінальний струм за 5°C згідно з IEC 60947185,90 A
-
Номінальний струм за 60°C згідно з IEC 60947143,50 A
-
Номінальний струм за 65°C згідно з IEC 60947139,20 A
-
Номінальний струм за 70°C згідно з IEC 60947134,80 A
Архітектура
-
Кількість полюсів3
Спрацьовування
-
Час відгуку під час відкриття10 ms
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Напруга
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp8,000 V
-
Номінальна напруга ізоляції Ui800 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму220 - 415 V
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом32,60 W
Витривалість
-
Електрична тривкість кількості циклів1,000
-
Кількість механічних процесів4,000
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника35 - 150 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника35 - 185 mm²
Налаштування
-
Налаштування ручки термозахисту xIN0,63, 0,8, 1
-
Діапазон регулювання затримки відключення короткого замикання0 - 0 A
Встановлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування12 - 12 Nm
-
Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала12 - 12 Nm
-
Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала12 - 12 Nm
Основні електричні характеристики
-
Час спрацьовування магнітного захисту0 - 0 ms
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації