Моторний привід для вимикачів x250, 110-240В HXB042H
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 12 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Тип напруги живленняЗмінний струм
-
Командна напруга AC230 - 240 V
-
Командна напруга DC0 - 0 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Функції
-
З функцією автоматичного скиданняНі
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HXB042H
Моторний привід для вимикачів x250, 110-240В
PDF -
Інструкція з встановлення
User instruction Motor Operator x250
Інструкція з встановлення International 2014-03-20
PDF2,23 MB
Більше документації