Додатковий контакт для автоматичних вимикачів x/P160-x/P630, 1НЗ+1НВ, HXA025H
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Допоміжний кабельний адаптер 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 86 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм 230 В AC150
Підключення
-
Тип з'єднанняquickconnect
-
Тип монтажуКріплення на клавіші
Під’єднання
-
Тип контактів1НЗ + 1НВ
Напруга
-
Тип напруги живленняAC/DC
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом3 W
Обладнання
-
Кількість контактів INV0
-
Кількість контактів NC1
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HXA025H
Додатковий контакт для автоматичних вимикачів x/P160-x/P630, 1НЗ+1НВ,
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Інструкція з встановлення International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Технічний посібник
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,91 MB
Більше документації