Адаптер для DIN-рейки x160 4-пол. HYA035H
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 122 доступні продукти
Згадується в
-
HXA005HНезалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450В AC
-
HNF981HАвтоматичний вимикач h1600, In=1250А, 4п, 50kA, LSI
-
HNE971HАвтоматичний вимикач h1000, In=1000А, 4п, 50kA, LSI
-
HXA055HРозчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС
-
HNC250HАвтоматичний вимикач h250, In=250А, 3п, 50kA, LSI
-
HEE801HАвтоматичний вимикач h1000, In=800А, 4п, 70kA, LSI
-
HNE800HАвтоматичний вимикач h1000, In=800А, 3п, 50kA, LSI
-
HXA014HРозчіплювач мінімальної напруги x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC
-
HNF991HАвтоматичний вимикач h1600, In=1600А, 4п, 50kA, LSI
-
HXA002HНезалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 48В DC
-
HEF980HАвтоматичний вимикач h1600, In=1250А, 3п, 70kA, LSI
-
HCF991HРоз'єднувач h1600, In=1600А, 4п
-
HCE970HРоз'єднувач h1000, In=1000А, 3п
-
HCF990HРоз'єднувач h1600, In=1600А, 3п
-
HCE800HРоз'єднувач h1000, In=800А, 3п
-
HXA051HРозчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 24В DC
-
HDA081L -
HDA064L -
HDA051L -
HDA101L
Технічні характеристики
-
Кількість полюсів0
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X