The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом
    • HNE971H
    EAN
    3250613349769
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом

    Автоматичний вимикач h1000, In=1000А, 4п, 50kA, LSI HNE971H

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Автоматичний вимикач h1000, In=1000А, 4п, 50kA, LSI

    HNE971H

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

  • Дивитися більше (30)
    • Котушка під напругою 11 доступні продукти
    • Розчіплювач шунтовий 5 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 4 доступні продукти
    • Моторний привід 2 доступні продукти
    • Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти
    • Ручка для силового вимикача 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Котушка під напругою
    • Розчіплювач шунтовий
    • Блок додаткових контактів
    • Моторний привід
    • Функції блокування взаємоблокування
    • Ручка для силового вимикача
    • Огорожа для вимикача з навісним замком
    • Функції підключення
    • Кришка клеми
    • Допоміжний кабельний адаптер
    • HXF053H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1600, 110-120В АС

      0,00 EUR  / *
    • HXE055H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1000, 380-415В АС

      0,00 EUR  / *
    • HXE053H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1000, 110-120В АС

      0,00 EUR  / *
    • HXE054H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1000, 220-240В АС

      0,00 EUR  / *
    • HXF051H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1600, 24В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXF055H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1600, 380-415В АС

      0,00 EUR  / *
    • HXE015H

      Розчіплювач мінімальної напруги h1000, 380-415В АС

      0,00 EUR  / *
    • HXE013H

      Розчіплювач мінімальної напруги h1000, 110-120В АС

      0,00 EUR  / *
    • HXE014H

      Розчіплювач мінімальної напруги h1000, 220-240В АС

      0,00 EUR  / *
    • HXE011H

      Розчіплювач мінімальної напруги h1000, 24В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXE051H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1000, 24В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXC002H

      Незалежний розчіплювач h1000, 48В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXC004H

      Незалежний розчіплювач h250-h1600, 200-240В

      0,00 EUR  / *
    • HXC003H

      Незалежний розчіплювач h1000, 100-120В AC

      0,00 EUR  / *
    • HXC005H

      Незалежний розчіплювач h250-h1600, 380-450В

      0,00 EUR  / *
    • HXC001H

      Незалежний розчіплювач h1000, 24В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXC026H

      Дод.сигнальн.контакт (low level) для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В

      0,00 EUR  / *
    • HXC021H

      Додатковий контакт для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В

      0,00 EUR  / *
    • HXC025H

      Додатковий контакт (low level) для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В

      0,00 EUR  / *
    • HXC024H

      Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В

      0,00 EUR  / *
    • HXE042H

      Моторний привід для вимикачів h800-h1000, 110-240В

      0,00 EUR  / *
    • HXE040H

      Моторний привід для вимикачів h800-h1000, 24-48В

      0,00 EUR  / *
    • HXE065H

      Механічне блокування до вимикачів h1000

      0,00 EUR  / *
    • HXE030H

      Поворотна ручка h800-h1000, з можливістю блокування

      0,00 EUR  / *
    • HXE031H

      Поворотна ручка подовжена h800-h1000, IP55, з можливістю блокування

      0,00 EUR  / *
    • HXD039H

      Блокування поворотної ручки h400-h1000

      0,00 EUR  / *
    • HYE034H

      Заднє підключенняx h1000 4-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYE026H

      Кришка для захисту клем h800-h1000 4-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYE022H

      Кришка для захисту подовжених клем h800-h1000 4-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYA035H

      Адаптер для DIN-рейки x160 4-пол.

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      1,000 A
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 230 В AC IEC 60947-2
      85 kA
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 240 В AC IEC 60947-2
      75 kA
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 415 В AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Розривна потужність 1 полюс з AC 230 В IEC 60947-2
      45 kA
    • Розривна потужність 1 полюс з AC 400 В IEC 60947-2
      9 kA
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Елемент керування/функціонування
      Перемикач
    • Тип конструкції пристрою
      Фіксований вбудований
    Емність
    • Кільксть модулів
      16
    Спрацьовування
    • Час відгуку під час відкриття
      10 ms
    Налаштування
    • Налаштування магнітного захисту xIN
      2,5, 5, 8
    • Діапазон магнітного регулювання
      5600 A, 7000 A, 8820 A, 10000 A, 10000 A, 10000 A, 10000 A
    • Налаштування ручки термозахисту xIN
      0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
    • Діапазон регулювання затримки відключення короткого замикання
      0 - 0 A
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      65 - 65 Nm
    • Положення для монтажу/підключення
      Перед
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      8,000 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      800 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      220 - 690 V
    Функції
    • Розчіплювач
      LSI
    Основні електричні характеристики
    • Час спрацьовування магнітного захисту
      100 - 200 ms
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      186 W
    • Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс
      62 W
    Витривалість
    • Електрична тривкість кількості циклів
      1,000
    • Кількість механічних процесів
      4,000
    Обладнання
    • Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
      0
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP4X
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 70 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      2x 240 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      2x 240 mm²
    • Тип роз’єму/штекера
      Клема
    Елементи керування та індикатори
    • Мотор привід інтегрований
      Ні
    Сумісніть
    • Підходить для рейки DIN
      Ні
    Електроживлення
    • Джерело живлення для позиціонування
      Двонаправлений

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HNE971H
    PDF
    RoHS report HNE971H
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HNE971H | Hager

      Зображення продукту HNE971H

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HNE971H | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HNE971H

      Автоматичний вимикач h1000, In=1000А, 4п, 50kA, LSI

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual International 2021-06-16 | Hager

      Installation manual International 2021-06-16

      PDF
      7,89 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-06-23

      PDF
      285,31 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HNA041H -
      HNA041H
    • 2
      HED400H - Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 70kA, LSI
      HED400H
      Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 70kA, LSI
    • 3
      HED631H - Автоматичний вимикач h630, In=630А, 4п, 70kA, LSI
      HED631H
      Автоматичний вимикач h630, In=630А, 4п, 70kA, LSI
    • 4
      HEE800H - Автоматичний вимикач h1000, In=800А, 3п, 70kA, LSI
      HEE800H
      Автоматичний вимикач h1000, In=800А, 3п, 70kA, LSI
    • 5
      HNA125H -
      HNA125H

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна