• Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
    • HXE042H
    EAN
    3250613370305
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари

    Моторний привід для вимикачів h800-h1000, 110-240В HXE042H

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Моторний привід для вимикачів h800-h1000, 110-240В

    HXE042H

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 12 доступні продукти

    Згадується в

    • HCE800H

      Роз'єднувач h1000, In=800А, 3п

      0,00 EUR  / *
    • HCE970H

      Роз'єднувач h1000, In=1000А, 3п

      0,00 EUR  / *
    • HNE800H

      Автоматичний вимикач h1000, In=800А, 3п, 50kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HEE801H

      Автоматичний вимикач h1000, In=800А, 4п, 70kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HNE971H

      Автоматичний вимикач h1000, In=1000А, 4п, 50kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HNE801H

      Автоматичний вимикач h1000, In=800А, 4п, 50kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HCE801H

      Роз'єднувач h1000, In=800А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HCE971H

      Роз'єднувач h1000, In=1000А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HEE971H

      Автоматичний вимикач h1000, In=1000А, 4п, 70kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HEE970H

      Автоматичний вимикач h1000, In=1000А, 3п, 70kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HEE800H

      Автоматичний вимикач h1000, In=800А, 3п, 70kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HNE970H

      Автоматичний вимикач h1000, In=1000А, 3п, 50kA, LSI

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    • Командна напруга AC
      100 - 240 V
    • Командна напруга DC
      0 - 0 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz

    Завантаження

    • Зображення HXE042H | Hager

      Зображення продукту HXE042H

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HXE042H | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HXE042H

      Моторний привід для вимикачів h800-h1000, 110-240В

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення User instruction Motor Operator h1000 | Hager

      User instruction Motor Operator h1000

      Інструкція з встановлення International 2018-11-21

      PDF
      2,30 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HYB012H - Комплект розширювачів хомутних клем х250 4-пол.
      HYB012H
      Комплект розширювачів хомутних клем х250 4-пол.
    • 2
      HXA031H - Поворотна ручка подовжена x160, IP55, з можливістю блокування
      HXA031H
      Поворотна ручка подовжена x160, IP55, з можливістю блокування
    • 3
      HXB031H - Поворотна ручка подовжена x250, IP55, з можливістю блокування
      HXB031H
      Поворотна ручка подовжена x250, IP55, з можливістю блокування
    • 4
      HYA036H - Підйомник на DIN-рейку для вимикчів х160
      HYA036H
      Підйомник на DIN-рейку для вимикчів х160
    • 5
      HYE025H - Кришка для захисту клем h800-h1000 3-пол.
      HYE025H
      Кришка для захисту клем h800-h1000 3-пол.
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.