Незалежний розчіплювач h250-h1600, 380-450В HXC005H
EAN
3250613369453
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 32 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Потужність
-
Пускова потужність, що поглинається2,93 VA
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Напруга
-
Командна напруга AC380 - 450 V
-
Командна напруга DC0 - 0 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму380 - 450 V
-
Номінальна робоча напруга постійного струму0 - 0 V
Завантаження
Більше документації