Моторний привід для вимикачів h800-h1000, 24-48В HXE040H
EAN
3250613370299
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 12 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Командна напруга AC0 - 0 V
-
Командна напруга DC24 - 48 V
Частота
-
Частота0 - 0 Hz
Завантаження
Більше документації