Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1600, 24В DC HXF051H
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 16 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Потужність
-
Пускова потужність, що поглинається0,70 VA
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом0,70 W
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Напруга
-
Командна напруга AC0 - 0 V
-
Командна напруга DC24 - 24 V
Функції
-
Із затримкоюТак
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HXF051H
Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1600, 24В DC
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Більше документації