The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Автоматичні вимикачі та перемикачі
  • Автоматичні вимикачі з литим корпусом
  • HEF990H
  • Захисні та комутаційні апарати

Автоматичний вимикач h1600, In=1600А, 3п, 70kA, LSI HEF990H

EAN
3250613349943
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Автоматичний вимикач h1600, In=1600А, 3п, 70kA, LSI

HEF990H

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Ручка для силового вимикача 2 доступні продукти
  • Котушка під напругою 11 доступні продукти
  • Блок додаткових контактів 4 доступні продукти
  • Моторний привід 2 доступні продукти
  • Допоміжний кабельний адаптер 1 доступні продукти
  • Огорожа для вимикача з навісним замком 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Ручка для силового вимикача
  • Котушка під напругою
  • Блок додаткових контактів
  • Моторний привід
  • Допоміжний кабельний адаптер
  • Огорожа для вимикача з навісним замком
  • HXF030H

    Поворотна ручка h1250-h1600, з можливістю блокування

    0,00 EUR  / *
  • HXF031H

    Поворотна ручка подовжена h1250-h1600, IP55, з можливістю блокування

    0,00 EUR  / *
  • HXF053H

    Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1600, 110-120В АС

    0,00 EUR  / *
  • HXE055H

    Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1000, 380-415В АС

    0,00 EUR  / *
  • HXE053H

    Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1000, 110-120В АС

    0,00 EUR  / *
  • HXF054H

    Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1600, 220-240В АС

    0,00 EUR  / *
  • HXF051H

    Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1600, 24В DC

    0,00 EUR  / *
  • HXF055H

    Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1600, 380-415В АС

    0,00 EUR  / *
  • HXE015H

    Розчіплювач мінімальної напруги h1000, 380-415В АС

    0,00 EUR  / *
  • HXE013H

    Розчіплювач мінімальної напруги h1000, 110-120В АС

    0,00 EUR  / *
  • HXE014H

    Розчіплювач мінімальної напруги h1000, 220-240В АС

    0,00 EUR  / *
  • HXE011H

    Розчіплювач мінімальної напруги h1000, 24В DC

    0,00 EUR  / *
  • HXE051H

    Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1000, 24В DC

    0,00 EUR  / *
  • HXC026H

    Дод.сигнальн.контакт (low level) для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В

    0,00 EUR  / *
  • HXC021H

    Додатковий контакт для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В

    0,00 EUR  / *
  • HXC025H

    Додатковий контакт (low level) для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В

    0,00 EUR  / *
  • HXC024H

    Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В

    0,00 EUR  / *
  • HXF042H

    Моторний привід для вимикачів h1250-h1600, 110-240В

    0,00 EUR  / *
  • HXF040H

    Моторний привід для вимикачів h1250-h1600, 24-48В

    0,00 EUR  / *
  • HYA035H

    Адаптер для DIN-рейки x160 4-пол.

    0,00 EUR  / *
  • HXF039H

    Блокування поворотної ручки h1250-h1600

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Електричний струм
  • Номінальний струм
    1,600 A
  • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 230 В AC IEC 60947-2
    100 kA
  • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 240 В AC IEC 60947-2
    100 kA
  • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2
    70 kA
  • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 415 В AC IEC 60947-2
    70 kA
  • Розривна потужність 1 полюс з AC 230 В IEC 60947-2
    60 kA
  • Розривна потужність 1 полюс з AC 400 В IEC 60947-2
    9 kA
Архітектура
  • Кількість полюсів
    3
Ємність
  • Кільксть модулів
    12
Спрацьовування
  • Час відгуку під час відкриття
    10 ms
Налаштування
  • Налаштування магнітного захисту xIN
    2,5, 5, 10
  • Діапазон магнітного регулювання
    8960 A, 11200 A, 14000 A, 17920 A, 19200 A, 19200 A, 19200 A
  • Налаштування ручки термозахисту xIN
    0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
  • Діапазон регулювання затримки відключення короткого замикання
    0 - 0 A
Частота
  • Частота
    50 - 60 Hz
Встановлення, монтаж
  • Номінальний момент затягування
    65 - 65 Nm
Напруга
  • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
    8,000 V
  • Номінальна напруга ізоляції Ui
    800 V
  • Номінальна робоча напруга змінного струму
    220 - 690 V
Основні електричні характеристики
  • Час спрацьовування магнітного захисту
    100 - 200 ms
Потужність
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    168,90 W
  • Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс
    56,30 W
Витривалість
  • Електрична тривкість кількості циклів
    1,000
  • Кількість механічних процесів
    4,000
Обладнання
  • Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт
    0
  • Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт
    0
  • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
    0
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP4X
Умови використання
  • Робоча температура
    -25 - 70 °C
Під’єднання
  • Поперечний переріз гнучкого провідника
    3x 240 mm²
  • Поперечний переріз жорсткого провідника
    3x 240 mm²

Завантаження

  • Зображення HEF990H | Hager

    Зображення продукту HEF990H

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу HEF990H | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу HEF990H

    Автоматичний вимикач h1600, In=1600А, 3п, 70kA, LSI

    PDF
  • Installation manual

    Зображення Installation manual International 2021-06-07 | Hager

    Installation manual International 2021-06-07

    PDF
    3,62 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-06-23

    PDF
    287,24 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    HNC251H - Автоматичний вимикач h250, In=250А, 4п, 50kA, LSI
    HNC251H
    Автоматичний вимикач h250, In=250А, 4п, 50kA, LSI
  • 2
    HNC126H - Автоматичний вимикач h250, In=125А, 4п, 50kA, LSI
    HNC126H
    Автоматичний вимикач h250, In=125А, 4п, 50kA, LSI
  • 3
    HNB125H - Автоматичний вимикач x250, In=125А, 3п, 40kA, Трег./Мрег.
    HNB125H
    Автоматичний вимикач x250, In=125А, 3п, 40kA, Трег./Мрег.
  • 4
    HEC041H - Автоматичний вимикач h250, In=40А, 4п, 70kA, LSI
    HEC041H
    Автоматичний вимикач h250, In=40А, 4п, 70kA, LSI
  • 5
    HMJ401DR - Автоматичний вимикач h3, x630, In=400A, 4п, 50kA, TM
    HMJ401DR
    Автоматичний вимикач h3, x630, In=400A, 4п, 50kA, TM

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна