Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1000, 110-120В АС HXE053H
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 18 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Потужність
-
Пускова потужність, що поглинається1,60 VA
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом1,60 W
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Напруга
-
Командна напруга AC110 - 120 V
-
Командна напруга DC0 - 0 V
Функції
-
Із затримкоюТак
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HXE053H
Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою h1000, 110-120В АС
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Більше документації