Моторний привід для вимикачів h1250-h1600, 24-48В HXF040H
EAN
3250613370473
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 10 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Командна напруга AC0 - 0 V
-
Командна напруга DC24 - 24 V
Частота
-
Частота0 - 0 Hz
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу HXF040H
Моторний привід для вимикачів h1250-h1600, 24-48В
PDF -
Installation manual
User instruction Motor Operator h1600
Installation manual International 2014-03-20
PDF2,20 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Більше документації