Додатковий контакт (low level) для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В HXC025H
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 42 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм 230 В AC150
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
Під’єднання
-
Тип контактів1НЗ + 1НВ
Напруга
-
Тип напруги живленняAC/DC
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом3 W
Обладнання
-
Кількість контактів INV1
-
Кількість контактів NC0
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HXC025H
Додатковий контакт (low level) для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Більше документації