Додатковий контакт для автоматичних вимикачів x/P160…x/P630, 1НЗ+1НВ, 230В HXA021H
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Допоміжний кабельний адаптер 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 86 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм 230 В AC153 A
Підключення
-
Тип з'єднанняquickconnect
-
Тип монтажуКріплення на клавіші
Під’єднання
-
Тип контактів1НЗ + 1НВ
Напруга
-
Номінальна напруга ізоляції Ui250 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp1,500 V
-
Тип напруги живленняAC/DC
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом3 W
Обладнання
-
Кількість контактів INV0
-
Кількість контактів NC1
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HXA021H
Додатковий контакт для автоматичних вимикачів x/P160…x/P630, 1НЗ+1НВ, 230В
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Інструкція з встановлення International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Технічний посібник
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,91 MB
Більше документації