Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 110-120В АС HXA053H
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Допоміжний кабельний адаптер 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 86 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Потужність
-
Пускова потужність, що поглинається1,40 VA
-
Втрати потужності при номінальному струм IN1,40 W
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Напруга
-
Командна напруга AC110 - 120 V
-
Командна напруга DC0 - 0 V
-
Тип напруги живленняЗмінний струм
-
Номінальна робоча напруга змінного струму110 - 120 V
Функції
-
Із затримкоюТак
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HXA053H
Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 110-120В АС
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Інструкція з встановлення International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Технічний посібник
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Декларація про відповідність en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Більше документації