Автоматичний вимикач x250, In=250А, 4п, 40kA, Трег./Мрег. HNB251H
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Функції підключення 5 доступні продукти -
Моторний привід 2 доступні продукти -
Блок додаткових контактів 4 доступні продукти -
Додаткові блоки корпусних автоматичних вимикачів тип A-HI 1 доступні продукти -
Розчіплювач шунтовий 5 доступні продукти -
Котушка під напругою 7 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм IN250 A
-
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-240 kA
-
Номінальний струм за 0°C згідно з IEC 60947298,20 A
-
Номінальний струм за 10°C згідно з IEC 60947287,20 A
-
Номінальний струм за 15°C згідно з IEC 60947281,20 A
-
Номінальний струм за 20°C згідно з IEC 60947275,20 A
-
Номінальний струм за 25°C згідно з IEC 60947269,20 A
-
Номінальний струм за 30°C згідно з IEC 60947263 A
-
Номінальний струм за 35°C згідно з IEC 60947256,50 A
-
Номінальний струм за 40°C згідно з IEC 60947250 A
-
Номінальний струм за 45°C згідно з IEC 60947243,20 A
-
Номінальний струм за 50°C згідно з IEC 60947236,20 A
-
Номінальний струм за 55°C згідно з IEC 60947229,20 A
-
Номінальний струм за 5°C згідно з IEC 60947292,70 A
-
Номінальний струм за 60°C згідно з IEC 60947222,20 A
-
Номінальний струм за 65°C згідно з IEC 60947215 A
-
Номінальний струм за 70°C згідно з IEC 60947207,50 A
Архітектура
-
Кількість полюсів4
-
Елемент керування/функціонуванняПеремикач
-
Тип конструкції пристроюФіксований вбудований
-
Нейтральне положенняЗліва
Спрацьовування
-
Час відгуку під час відкриття10 ms
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Напруга
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp8,000 V
-
Номінальна напруга ізоляції Ui800 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму220 - 415 V
Функції
-
РозчіплювачTM A/A
Потужність
-
Втрати потужності при номінальному струм IN48 W
Витривалість
-
Електрична тривкість кількості циклів1,000
-
Кількість механічних процесів4,000
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника35 - 150 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника35 - 185 mm²
Налаштування
-
Налаштування ручки термозахисту xIN0,63, 0,8, 1
-
Діапазон регулювання затримки відключення короткого замикання0 - 0 A
Кабель
-
Матеріал кабелюМідь
Сумісніть
-
Підходить для рейки DINНі
-
Підходить для розподільчого щитаТак
Розміри
-
Висота165 mm
-
Ширина140 mm
-
Глибина96 mm
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняПеред
-
Номінальний момент затягування12 - 12 Nm
-
Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала12 - 12 Nm
-
Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала12 - 12 Nm
Основні електричні характеристики
-
Час спрацьовування магнітного захисту0 - 0 ms
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HNB251H
Автоматичний вимикач x250, In=250А, 4п, 40kA, Трег./Мрег.
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Декларація про відповідність en-US 2026-07-14
PDF277,07 kB
Більше документації