Незалежний розчіплювач x160-x250, 24В DC HXA001H
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Допоміжний кабельний адаптер 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 86 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Потужність
-
Пускова потужність, що поглинається0,72 VA
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Напруга
-
Командна напруга AC0 - 0 V
-
Командна напруга DC24 - 24 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму0 - 0 V
-
Номінальна робоча напруга постійного струму24 - 24 V
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HXA001H
Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 24В DC
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Інструкція з встановлення International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Технічний посібник
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,91 MB
Більше документації