Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Ручка для силового вимикача 2 доступні продукти -
Котушка під напругою 7 доступні продукти -
Блок додаткових контактів 4 доступні продукти -
Розчіплювач шунтовий 5 доступні продукти -
Кришка клеми 4 доступні продукти -
Функції підключення 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм IN160 A
-
Номінальний струм короткочасної витримки Icw згідно з IEC 609472 kA
Архітектура
-
Кількість полюсів3
-
Елемент керування/функціонуванняПеремикач
Під’єднання
-
Поперечний переріз жорсткого провідника4 - 95 mm²
-
Поперечний переріз гнучкого провідника4 - 70 mm²
Напруга
-
Номінальна напруга ізоляції Ui690 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp8,000 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму220 - 690 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Функції
-
РозчіплювачВимикач
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HCA160H
Роз'єднувач x160, In=160А, 3п
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-03-14
PDF180,02 kB
Декларація про відповідність en-US 2026-07-14
PDF256,12 kB
Більше документації