Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Ручка для силового вимикача 2 доступні продукти -
Котушка під напругою 11 доступні продукти -
Блок додаткових контактів 4 доступні продукти -
Моторний привід 2 доступні продукти -
Допоміжний кабельний адаптер 1 доступні продукти -
Огорожа для вимикача з навісним замком 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм1,250 A
Архітектура
-
Кількість полюсів3
-
Елемент керування/функціонуванняПеремикач
Під’єднання
-
Поперечний переріз жорсткого провідника3x 240 mm²
-
Поперечний переріз гнучкого провідника3x 240 mm²
Напруга
-
Номінальна напруга ізоляції Ui800 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp8,000 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму220 - 690 V
Спрацьовування
-
Час відгуку під час відкриття10 ms
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Обладнання
-
Моторпривід опціональноТак
Функції
-
РозчіплювачВимикач
Потужність
-
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс62,50 W
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом187,50 W
-
Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1822,000 W
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 70 °C
Кришка, дверцята
-
Можливість блокуванняТак
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HCF980H
Роз'єднувач h1600, In=1250А, 3п
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2021-06-07
PDF3,62 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-08-17
PDF298,77 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-06-21
PDF284,53 kB
Більше документації