The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
    • HXC021H
    EAN
    3250613369514
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари

    Додатковий контакт для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В HXC021H

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Додатковий контакт для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В

    HXC021H

    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм 230 В AC15
      3 A
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Під’єднання
    • Тип контактів
      1НЗ + 1НВ
    Напруга
    • Тип напруги живлення
      AC/DC
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      3 W
    Обладнання
    • Кількість контактів INV
      0
    • Кількість контактів NC
      1
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP4X

    Завантаження

    • Зображення HXC021H | Hager

      Зображення продукту HXC021H

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HXC021H | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HXC021H

      Додатковий контакт для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2013-04-24 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2013-04-24

      PDF
      1,48 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HXA026H - Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x160-x250, 1НЗ+1НВ, 125В
      HXA026H
      Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x160-x250, 1НЗ+1НВ, 125В
    • 2
      HXE065H - Механічне блокування до вимикачів h1000
      HXE065H
      Механічне блокування до вимикачів h1000
    • 3
      HXA054H - Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 220-240В АС
      HXA054H
      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 220-240В АС
    • 4
      HXA055H - Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС
      HXA055H
      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС
    • 5
      HYE025H - Кришка для захисту клем h800-h1000 3-пол.
      HYE025H
      Кришка для захисту клем h800-h1000 3-пол.

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна