Незалежний розчіплювач x160-x250, 380-450В HXA005H
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Допоміжний кабельний адаптер 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 86 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Потужність
-
Пускова потужність, що поглинається2,93 VA
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Напруга
-
Командна напруга AC380 - 450 V
-
Командна напруга DC0 - 0 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму380 - 450 V
-
Номінальна робоча напруга постійного струму0 - 0 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HXA005H
Незалежний розчіплювач x160-x250, 380-450В
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Інструкція з встановлення International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Технічний посібник
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Декларація про відповідність en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Більше документації