The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
    • HXB040H
    EAN
    3250613346515
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари

    Моторний привід для вимикачів x250, 24В HXB040H

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Моторний привід для вимикачів x250, 24В

    HXB040H

    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Тип напруги живлення
      Постійний струм
    • Командна напруга AC
      0 - 0 V
    • Командна напруга DC
      24 - 24 V
    Частота
    • Частота
      0 - 0 Hz
    Функції
    • З функцією автоматичного скидання
      Ні

    Завантаження

    • Зображення HXB040H | Hager

      Зображення продукту HXB040H

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HXB040H | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HXB040H

      Моторний привід для вимикачів x250, 24В

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення User instruction Motor Operator x250 | Hager

      User instruction Motor Operator x250

      Інструкція з встановлення International 2014-03-20

      PDF
      2,23 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HXA055H - Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС
      HXA055H
      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС
    • 2
      HXF031H - Поворотна ручка подовжена h1250-h1600, IP55, з можливістю блокування
      HXF031H
      Поворотна ручка подовжена h1250-h1600, IP55, з можливістю блокування
    • 3
      HXE031H - Поворотна ручка подовжена h800-h1000, IP55, з можливістю блокування
      HXE031H
      Поворотна ручка подовжена h800-h1000, IP55, з можливістю блокування
    • 4
      HXA014H - Розчіплювач мінімальної напруги x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC
      HXA014H
      Розчіплювач мінімальної напруги x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC
    • 5
      HXE065H - Механічне блокування до вимикачів h1000
      HXE065H
      Механічне блокування до вимикачів h1000

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна